HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar

Fechos de um toque - Bloqueio de lingueta - Retrátil

Em produção

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de lingueta retrátil são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Incluem um manípulo da lingueta com um toque que retrai totalmente a haste quando a peça de trabalho é libertada, permitindo que o fecho engrene e desengrene em segurança. Faça-o com o manípulo na posição desativada e engrene com o manípulo na posição ativada. Quando ouvir um estalido, está totalmente fixado. Para libertar, rode o manípulo para a posição desativada.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 130 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo e haste em aço niquelado.
  • Cavilha e botão em aço inoxidável SUS304.
  • Mola fabricada em aço inoxidável.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Comprar
49,68 € - 66,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
5.0
41,25 € - 55,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
8.0
39,35 € - 52,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
5.0
51,55 € - 68,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
8.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 30.0 Aço

20190781

Intervalo de preços
66,24 € - 49,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Peça em T
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d3
    25.0
  • h3
    6.5
Fixador de toque único M3 x 0.5 38.0 Aço

20190590

Intervalo de preços
55,00 € - 41,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Peça em T
  • Material da pega
    Plástico
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d3
    34.0
  • h3
    10.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 30.0 Aço

20190583

Intervalo de preços
52,47 € - 39,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Peça em T
  • Material da pega
    Plástico
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d3
    25.0
  • h3
    6.5
Fixador de toque único M3 x 0.5 38.0 Aço

20190798

Intervalo de preços
68,73 € - 51,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Peça em T
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d3
    34.0
  • h3
    10.0
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request