Menu Procurar

Ferramentas para tubagem limitadora de curvatura de fibra

Em stock

Estas ferramentas OFBLT são utilizadas para instalar fibra em tubo cortado OFBLTS. A fibra desliza no lado da ferramenta. A tubagem com abertura passa por cima da ferramenta, deslizando para instalar a fibra. Fabricada em Polioximetileno (POM) vermelho ou preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Cor Comprar
0,41 € - 0,43 € 4 Em stock
4.2 mm
Preto
2,45 € - 2,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
Vermelho
Preto Para OFBLTS 4.2 mm

10111949

Intervalo de preços
0,43 € - 0,41 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    4.2 mm
  • Tipo de acessório
    Ferramenta para tubagens
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliacetal
  • Tipo
    Para OFBLTS
Vermelho Para OFBLTS 2.6 mm

10630105

Intervalo de preços
2,58 € - 2,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    2.6 mm
  • Tipo de acessório
    Ferramenta para tubagens
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Poliacetal
  • Tipo
    Para OFBLTS