Menu Procurar

Fita adesiva magnética - rolos

Em stock

Fitas magnéticas são um material magnético flexível revestido de um lado com um adesivo permanente. Nossa fita magnética adesiva pode manter a sua qualidade adesiva mesmo após um longo período de utilização. Temos rolos de fita magnética disponíveis com adesivos para interiores e exteriores: O adesivo para interiores é um adesivo à base de borracha e possui alta aderência inicial. Adesivo para o exterior é um adesivo à base de acrílico adequado para plásticos flexíveis ou exposição ao sol e ao ar livre.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Tipo de adesivo Espessura Total Largura total Comprar
37,2856 € - 39,2489 € 7 Em stock
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
29,2251 € - 30,7632 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
68,0965 € - 71,6878 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
45,8878 € - 48,2996 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
Rolo de fita magnética 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389379

Intervalo de preços
39,2489 € - 37,2856 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Premium
  • Polaridade
    MAG A
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    30.0 m
  • Espessura Total
    1.5 mm
Rolo de fita magnética 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389348

Intervalo de preços
30,7632 € - 29,2251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Standard
  • Polaridade
    MAG A
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    30.0 m
  • Espessura Total
    1.5 mm
Rolo de fita magnética 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389393

Intervalo de preços
71,6878 € - 68,0965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Premium
  • Polaridade
    MAG B
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    30.0 m
  • Espessura Total
    1.5 mm
Rolo de fita magnética 20.0 mm 1.5 mm MATE

10389355

Intervalo de preços
48,2996 € - 45,8878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Standard
  • Polaridade
    MATE
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    30.0 m
  • Espessura Total
    1.5 mm