Menu Procurar

Fita de mascaramento - alta temperatura

Em stock

As nossas fitas de isolamento para altas temperaturas são fornecidas num rolo contínuo e suportam temperaturas entre 80 C e 260 C. Não deixam resíduos ao remover para que não fiquem resíduos de adesivo inestéticos para trás. Estas são fitas multiusos e adequadas para a maior parte de aplicações de baixas temperaturas, bem como para uma grande variedade de aplicações de altas temperaturas para responderem às necessidades dos seus projetos.

A gama inclui fitas de poliéster com uma temperatura máxima até 180 C; a versão azul, mais fina, é fornecida com uma espessura de 25 mícrons e é ideal para aplicações curvas. A versão verde, mais grossa, é fornecidas com uma espessura de 38 mícrons e pode ser utilizada para aplicações de revestimento com pó e anodização.

A nossa fita de poliamida de alto desempenho é ótima para aplicações de revestimento elétrico (E-coating). A fita em rolo castanha conta com uma temperatura máxima de 260 C e oferece uma excelente resistência aos químicos e abrasão.

A nossa gama inclui uma fita Eze-wrap de borracha de silicone, que suporta uma temperatura máxima de +204 C. Esta fita de fusão automática cola-se a si própria para formar uma massa homogénea, fornecendo uma excelente vedação. Excelente para objetos de formas irregulares.

Por que não experimenta a nossa fita de pano de fibra de vidro com uma temperatura máxima de 250 C. Esta fita é resistente aos solventes e à abrasão e o material de trama apertada é incrivelmente resistente aos rasgões. A escolha ideal para aplicações de alta pressão, tais como jato de areia.

Também oferecemos uma vasta gama de fitas isoladoras em papel com intervalos de temperatura de 80 C a 180 C. São a escolha ideal para aplicações de pintura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Temperatura máxima de operação Comprimento total Cor Material Largura total Comprar
9,8271 € - 10,3454 € Solicite o prazo de entrega aqui
180 °C
66.0 m
Verde
PES
12.0 mm
18,152 € - 19,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
180 °C
66.0 m
Verde
PES
25.0 mm
133,3581 € - 140,3714 € Solicite o prazo de entrega aqui
180 °C
66.0 m
Verde
PES
75.0 mm
35,9021 € - 37,7956 € 70 Em stock
135 °C
50.0 m
Branco
Papel crepe
25.0 mm
177,8179 € - 187,1689 € 1 Em stock
180 °C
66.0 m
Verde
PES
100.0 mm
36,2723 € - 38,1658 € 12 Em stock
180 °C
66.0 m
Verde
PES
50.0 mm
98,736 € - 103,9298 € Solicite o prazo de entrega aqui
180 °C
66.0 m
Azul
Poliéster
50.0 mm
59,1422 € - 62,2415 € Solicite o prazo de entrega aqui
250 °C
50.0 m
Branco
Pano de fibra de vidro
25.0 mm
9,5414 € - 10,0386 € 8 Em stock
120 °C
50.0 m
Branco
Papel crepe
25.0 mm
38,335 € - 40,3555 € Solicite o prazo de entrega aqui
180 °C
66.0 m
Verde
PES
18.0 mm
16,1633 € - 17,0096 € 1 Em stock
260 °C
33.0 m
Bronzeado
PI
12.0 mm
55,1119 € - 58,0103 € 3 Em stock
180 °C
66.0 m
Verde
PES
30.0 mm
28,4022 € - 29,8937 € Solicite o prazo de entrega aqui
250 °C
50.0 m
Branco
Pano de fibra de vidro
12.0 mm
42,524 € - 44,7559 € Solicite o prazo de entrega aqui
180 °C
66.0 m
Azul
Poliéster
12.0 mm
34,2096 € - 36,0184 € 59 Em stock
260 °C
33.0 m
Bronzeado
PI
25.0 mm
8,1451 € - 8,5788 € Solicite o prazo de entrega aqui
80 °C
50.0 m
Branco
Papel crepe
25.0 mm
71,1695 € - 74,9141 € Solicite o prazo de entrega aqui
180 °C
66.0 m
Verde
PES
40.0 mm
53,6944 € - 56,5188 € 3 Em stock
180 °C
66.0 m
Azul
Poliéster
25.0 mm
68,4509 € - 72,0474 € 1 Em stock
260 °C
33.0 m
Bronzeado
PI
50.0 mm
Fita para mascaramento 180 °C 12.0 mm (L) 66.0 m (C) Verde

10184127

Intervalo de preços
10,3454 € - 9,8271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 180 °C 25.0 mm (L) 66.0 m (C) Verde

10184141

Intervalo de preços
19,1146 € - 18,152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    25.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3919108090
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 180 °C 75.0 mm (L) 66.0 m (C) Verde

10184189

Intervalo de preços
140,3714 € - 133,3581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    75.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 135 °C 25.0 mm (L) 50.0 m (C) Branco

10309681

Intervalo de preços
37,7956 € - 35,9021 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Largura total
    25.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    4811419000
  • Material completo
    Papel crepe
Fita para mascaramento 180 °C 100.0 mm (L) 66.0 m (C) Verde

10184110

Intervalo de preços
187,1689 € - 177,8179 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    100.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 180 °C 50.0 mm (L) 66.0 m (C) Verde

10184172

Intervalo de preços
38,1658 € - 36,2723 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3919108090
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 180 °C 50.0 mm (L) 66.0 m (C) Azul

10216491

Intervalo de preços
103,9298 € - 98,736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 250 °C 25.0 mm (L) 50.0 m (C) Branco

10307823

Intervalo de preços
62,2415 € - 59,1422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Largura total
    25.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    7019699085
  • Material completo
    Pano de fibra de vidro
Fita para mascaramento 120 °C 25.0 mm (L) 50.0 m (C) Branco

10299418

Intervalo de preços
10,0386 € - 9,5414 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Largura total
    25.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    4811419000
  • Material completo
    Papel crepe
Fita para mascaramento 180 °C 18.0 mm (L) 66.0 m (C) Verde

10184134

Intervalo de preços
40,3555 € - 38,335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    18.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 260 °C 12.0 mm (L) 33.0 m (C) Bronzeado

10221358

Intervalo de preços
17,0096 € - 16,1633 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento total
    33.0 m
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Bronzeado
  • Código do material
    3919108090
  • Material completo
    Poliimida
Fita para mascaramento 180 °C 30.0 mm (L) 66.0 m (C) Verde

10184158

Intervalo de preços
58,0103 € - 55,1119 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 250 °C 12.0 mm (L) 50.0 m (C) Branco

10307816

Intervalo de preços
29,8937 € - 28,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    7019699085
  • Material completo
    Pano de fibra de vidro
Fita para mascaramento 180 °C 12.0 mm (L) 66.0 m (C) Azul

10216477

Intervalo de preços
44,7559 € - 42,524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 260 °C 25.0 mm (L) 33.0 m (C) Bronzeado

10221365

Intervalo de preços
36,0184 € - 34,2096 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Comprimento total
    33.0 m
  • Largura total
    25.0 mm
  • Cor
    Bronzeado
  • Código do material
    3919908099
  • Material completo
    Poliimida
Fita para mascaramento 80 °C 25.0 mm (L) 50.0 m (C) Branco

10241776

Intervalo de preços
8,5788 € - 8,1451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    50.0 m
  • Largura total
    25.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    4811419000
  • Material completo
    Papel crepe
Fita para mascaramento 180 °C 40.0 mm (L) 66.0 m (C) Verde

10184165

Intervalo de preços
74,9141 € - 71,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 180 °C 25.0 mm (L) 66.0 m (C) Azul

10216484

Intervalo de preços
56,5188 € - 53,6944 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Largura total
    25.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3919908099
  • Material completo
    Poliéster
Fita para mascaramento 260 °C 50.0 mm (L) 33.0 m (C) Bronzeado

10221372

Intervalo de preços
72,0474 € - 68,4509 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento total
    33.0 m
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Bronzeado
  • Código do material
    3919108025
  • Material completo
    Poliimida