Menu Procurar

Fita de mascaramento - quadrados

Em stock

Fitas adesivas que suportam temperaturas até + 260 C. Ideal para formas estranhas que uma tampa ou tampão simplesmente não consegue cobrir, todas as nossas fitas de mascaramento são removidas de forma limpa e não deixam nenhum resíduo. Aderência rápida para aplicações que economizam tempo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Quantidade de rolo Comprar
167,5677 € - 176,3898 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5000
74,565 € - 78,4895 € 1 Em stock
Verde
5000
174,1578 € - 183,3185 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5000
109,3247 € - 115,0791 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
5000
405,285 € - 426,6158 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
2000
161,1362 € - 169,6093 € 61 Em stock
Verde
2000
20 Em stock
Amarelo
2000
238,6851 € - 251,235 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
5000
284,1912 € - 299,1487 € 30 Em stock
Amarelo
5000
Fita para mascaramento Quadrados 9.0 mm (L) 9.0 mm (C) Verde

10294185

Intervalo de preços
176,3898 € - 167,5677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Quantidade de rolo
    5000
  • Código do material
    3919908099
Fita para mascaramento Quadrados 6.0 mm (L) 6.0 mm (C) Verde

10294178

Intervalo de preços
78,4895 € - 74,565 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Quantidade de rolo
    5000
  • Price per piece incl VAT
    76.3153 GBP
  • Código do material
    3919908099
Fita para mascaramento Quadrados 12.0 mm (L) 12.0 mm (C) Verde

10292761

Intervalo de preços
183,3185 € - 174,1578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Quantidade de rolo
    5000
  • Código do material
    3919908099
Fita para mascaramento Quadrados 6.0 mm (L) 6.0 mm (C) Amarelo

10288320

Intervalo de preços
115,0791 € - 109,3247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Quantidade de rolo
    5000
Fita para mascaramento Quadrados 25.0 mm (L) 25.0 mm (C) Amarelo

10288351

Intervalo de preços
426,6158 € - 405,285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Quantidade de rolo
    2000
  • Código do material
    3919908099
Fita para mascaramento Quadrados 19.0 mm (L) 19.0 mm (C) Verde

10292778

Intervalo de preços
169,6093 € - 161,1362 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Quantidade de rolo
    2000
  • Price per piece incl VAT
    164.9524 GBP
  • Código do material
    3919908099
Fita para mascaramento Quadrados 15.0 mm (L) 15.0 mm (C) Amarelo

10642573


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Quantidade de rolo
    2000
  • Código do material
    3919908099
Fita para mascaramento Quadrados 9.0 mm (L) 9.0 mm (C) Amarelo

10288337

Intervalo de preços
251,235 € - 238,6851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Quantidade de rolo
    5000
  • Código do material
    3919908099
Fita para mascaramento Quadrados 12.0 mm (L) 12.0 mm (C) Amarelo

10288344

Intervalo de preços
299,1487 € - 284,1912 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de fita
    Quadrados
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Quantidade de rolo
    5000