HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar

Fita de metal

Em stock

A fita de aço magnética autoadesiva Duraco é uma folha de aço não magnetizada projetada para atrair ímanes. Aplique o adesivo na superfície desejada e simplesmente coloque ímanes nele.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Tipo de adesivo Largura total Comprar
130,75 € - 137,63 € 30 Em stock
Espuma
93,615 € - 98,545 € 46 Em stock
Premium
Fita de aço 25.0 mm 0.2 mm Permanente

10389515

Intervalo de preços
137,63 € - 130,75 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Espuma
  • Tipo de metal
    Aço
  • Removibilidade
    Permanente
  • Quantidade por volume
    2 Rolls
  • Código do material
    3919101990
Fita de aço 20.0 mm 0.2 mm Permanente

10389478

Intervalo de preços
98,545 € - 93,615 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Premium
  • Tipo de metal
    Aço
  • Removibilidade
    Permanente
  • Quantidade por volume
    2 Rolls
  • Código do material
    3919101990
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request