Menu Procurar

Safety Fasteners - SLM

Em stock

These Safety Fasteners (SLM) are intended to keep the pin that has been inserted into the joint from being taken out. It ensures connection safety and integrity by avoiding inadvertent disengagement or loosening.

Its mechanism guarantees that the fastener stays securely fastened even when subjected to high levels of vibration or stress. The fastener is designed to withstand tampering or unauthorised removal, making it perfect for applications requiring safety and security.

It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension, and the safety lip prevents accidental removal. Used primarily in automotive, medical, and electrical applications.

  • It ensures connection safety by avoiding disengagement or loosening.
  • The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension.
  • Used in automotive, medical, and electrical applications.
Material: Steel Series Code: SRR3440

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l3 d1 tol. h11 l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Comprar
2 Em stock
1.0
10.0
4.5
8.0
10.0
22.1
1.05
Solicite o prazo de entrega aqui
0.5
5.0
2.5
4.0
5.0
10.7
0.74
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
16.0
6.0
12.0
16.0
34.0
1.35
Solicite o prazo de entrega aqui
0.5
4.0
2.0
3.2
4.0
8.5
0.64
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
14.0
5.5
10.0
13.5
30.0
1.25
Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
8.0
3.5
6.0
8.0
17.5
0.94
Solicite o prazo de entrega aqui
1.25
12.0
5.0
9.0
12.0
26.0
1.15
Solicite o prazo de entrega aqui
0.75
6.0
3.0
5.0
6.0
14.1
0.74
Fixador de segurança 10.0 22.1 18.0 Aço

20212469


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    22.1
  • h2
    10.0
  • l1 +0.10
    1.05
Fixador de segurança 5.0 10.7 9.0 Aço

20212421


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    10.7
  • h2
    5.0
  • l1 +0.10
    0.74
Fixador de segurança 16.0 34.0 28.0 Aço

20212506


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    34.0
  • h2
    16.0
  • l1 +0.10
    1.35
Fixador de segurança 4.0 8.5 7.0 Aço

20212414


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    8.5
  • h2
    4.0
  • l1 +0.10
    0.64
Fixador de segurança 14.0 30.0 25.0 Aço

20212490


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    30.0
  • h2
    13.5
  • l1 +0.10
    1.25
Fixador de segurança 8.0 17.5 14.0 Aço

20212452


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    17.5
  • h2
    8.0
  • l1 +0.10
    0.94
Fixador de segurança 12.0 26.0 22.0 Aço

20212476


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    26.0
  • h2
    12.0
  • l1 +0.10
    1.15
Fixador de segurança 6.0 14.1 11.0 Aço

20212438


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    14.1
  • h2
    6.0
  • l1 +0.10
    0.74