Menu Procurar

Formadores de painel de 2 vias - fixo

Em stock

Os formadores de painel fixo de 2 vias seguram painéis de exibição ou sinais com segurança usando dentes internos em ângulos de 60 ou 180 ou como um conector reto. O material claro combina com displays de qualquer cor para um acabamento elegante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do material Comprimento total Ângulo do painel Comprar
0,4473 € - 0,4703 € 15332 Em stock
2.5 mm
38.0 mm
180
1,0607 € - 1,1161 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
25.0 mm
60
0,2957 € - 0,3114 € 50030 Em stock
2.5 mm
25.0 mm
180
0,4504 € - 0,4744 € 49278 Em stock
2.5 mm
25.0 mm
90
Formador de painel de 2 vias 38.0 mm 180 ° PVC

10388525

Intervalo de preços
0,4703 € - 0,4473 €

Níveis de stock
15332 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Espessura máxima compatível do material
    2.5 mm
  • Comprimento total
    38.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.5734 GBP
Formador de painel de 2 vias 25.0 mm 60 ° PVC

10395561

Intervalo de preços
1,1161 € - 1,0607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Espessura máxima compatível do material
    5.0 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Formador de painel de 2 vias 25.0 mm 180 ° PVC

10382394

Intervalo de preços
0,3114 € - 0,2957 €

Níveis de stock
50030 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Espessura máxima compatível do material
    2.5 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4091 GBP
Formador de painel de 2 vias 25.0 mm 90 ° PVC

10395578

Intervalo de preços
0,4744 € - 0,4504 €

Níveis de stock
49278 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Espessura máxima compatível do material
    2.5 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4768 GBP