Menu Procurar

Ganchos e laços - rolos

Em stock

Disponível em rolos que podem ser cortados em qualquer comprimento desejado. São ideais para cabos que precisam ser mantidos juntos com segurança, mas também que precisam de ser liberados e resselados ocasionalmente. Também disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura total Comprar
6,7018 € - 7,0546 € 750 Em stock
25.0 mm
2,3654 € - 2,4898 € 900 Em stock
9.0 mm
4,4678 € - 4,703 € 200 Em stock
20.0 mm
3,7152 € - 3,9106 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Rolo de gancho e laçada 25.0 mm 50.0 m PA; PE; PP Preto

10166864

Intervalo de preços
7,0546 € - 6,7018 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida; poliéster; polipropileno
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Rolo, padrão
Rolo de gancho e laçada 9.0 mm 100.0 m PA; PE; PP Preto

10166833

Intervalo de preços
2,4898 € - 2,3654 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida; poliéster; polipropileno
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Rolo, padrão
Rolo de gancho e laçada 20.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Preto

10166857

Intervalo de preços
4,703 € - 4,4678 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida; poliéster; polipropileno
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Rolo, padrão
Rolo de gancho e laçada 16.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Preto

10166840

Intervalo de preços
3,9106 € - 3,7152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida; poliéster; polipropileno
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Rolo, padrão