Menu Procurar

Ganchos suspensos - mola

Em stock

Ganchos suspensos com mola suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento máximo do gancho Comprimento mínimo do gancho Comprimento total Comprar
0,347 € - 0,3652 € 17100 Em stock
1400.0 mm
210.0 mm
1400.0 mm
0,3798 € - 0,3998 € 9900 Em stock
2500.0 mm
320.0 mm
2500.0 mm
0,364 € - 0,383 € 24190 Em stock
1300.0 mm
160.0 mm
1300.0 mm
Gancho suspenso 1400.0 mm Aço

10380154

Intervalo de preços
0,3652 € - 0,347 €

Níveis de stock
17100 Em stock
Características
  • Ajustável
    Adjustable
  • Material do gancho
    Aço
  • Forma
    Fio de extensão
  • Comprimento máximo do gancho
    1400.0 mm
  • Comprimento mínimo do gancho
    210.0 mm
Gancho suspenso 2500.0 mm Aço

10380161

Intervalo de preços
0,3998 € - 0,3798 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • Ajustável
    Adjustable
  • Material do gancho
    Aço
  • Forma
    Fio de extensão
  • Comprimento máximo do gancho
    2500.0 mm
  • Comprimento mínimo do gancho
    320.0 mm
Gancho suspenso 1300.0 mm Aço

10380147

Intervalo de preços
0,383 € - 0,364 €

Níveis de stock
24190 Em stock
Características
  • Ajustável
    Adjustable
  • Material do gancho
    Aço
  • Forma
    Fio de extensão
  • Comprimento máximo do gancho
    1300.0 mm
  • Comprimento mínimo do gancho
    160.0 mm