Menu Procurar

Grampo com conector de duas direções

Em stock

Prático grampo com conector de duas vias, com pontos de entradas para dois tubos. Com opções em aço inoxidável ou alumínio e disponível para vários tamanhos de furos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro do furo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
55.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
45.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
35.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
45.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
  • de 10
Grampo com conector de duas direções 20.0 mm 20.0 mm Natural

10424582


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 55.0 mm 55.0 mm Natural

10421789


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    55.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 50.0 mm 20.0 mm Natural

10493977


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 25.0 mm 25.0 mm Preto

10494080


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 48.0 mm 48.0 mm Preto

10494332


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    48.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampos com conector de duas direções 18.0 mm Preto

10384367


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 20.0 mm 20.0 mm Preto

10495728


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 30.0 mm 18.0 mm Natural

10488904


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 30.0 mm 30.0 mm Preto

10494158


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 30.0 mm 30.0 mm Natural

10494462


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 30.0 mm 30.0 mm Preto

10495780


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 40.0 mm 40.0 mm Natural

10493779


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 45.0 mm 30.0 mm Natural

10493892


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 35.0 mm 35.0 mm Preto

10494219


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 30.0 mm 30.0 mm Preto

10495766


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector de ângulo em T 45.0 mm 45.0 mm Natural

10495896


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 30.0 mm 16.0 mm Natural

10473177


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 50.0 mm 25.0 mm Natural

10493991


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 50.0 mm 25.0 mm Preto

10494004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Redonda
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector de duas direções 25.0 mm 25.0 mm Preto

10494455


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090