Menu Procurar

Braçadeira de tração manual 45.0 kg Flangeado

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Referência da Essentra:

10390122

Número de peça do fabricante:

493788

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 12,65 €
5 + 12,03 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 68.0 mm
Força de retenção 45.0 kg
Tipo de montagem Flanged
Ação de movimento da pega Push Pull
Código do material 8205700000
Material completo Aço inoxidável;Cloreto de polivinila

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos