Menu Procurar

Grampo de cabo plano - montagem adesiva, bloqueio superior

Em stock

Para cabos planos ou de fios, os grampos para cabo planos são ideais e os grampos em PVC para montagem adesiva oferecem uma fixação segura com uma instalação simples graças à base adesiva. Bloqueio superior para uma maior estabilidade do cabo. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Comprimento da base Comprar
0,6176 € - 0,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
50.8 mm
0,5883 € - 0,6197 € 557 Em stock
12.7 mm
38.1 mm
0,6427 € - 0,6761 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
76.2 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 25.4 mm 50.8 mm PVC

10154397

Intervalo de preços
0,65 € - 0,6176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Fita adesiva
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
Grampo de cabo plano Adesivo 12.7 mm 38.1 mm PVC

10154380

Intervalo de preços
0,6197 € - 0,5883 €

Níveis de stock
557 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Fita adesiva
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
Grampo de cabo plano Adesivo 50.8 mm 76.2 mm PVC

10154373

Intervalo de preços
0,6761 € - 0,6427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Fita adesiva
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo