Menu Procurar

Grampos de cabo - bloqueio articulado

Em stock

Os Grampos de Cabo com bloqueio articulado na parte superior são ideais para montagem e reencaminhamento de cabos em segurança.

Como instalar:
Os cabos são colocados no centro do grampo. A parte superior articulada é depois colocada sobre os cabos. As pernas dos grampos são então inseridas em dois orifícios no painel. A parte superior é fixada com dois parafusos autorroscantes. À medida que os parafusos são apertados, as pernas dos grampos expandem-se para fixar o grampo no lugar. Não há necessidade de usar uma porca, o que significa que não é preciso a aceder ao lado inferior do painel.

A parte superior articulada é ajustável e pode, portanto, ser facilmente retirada, bastando para tal remover os parafusos. Desta forma, consegue-se facilmente fazer manutenção, remoção e reencaminhamento aos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Diâmetro do cabo compatível Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,2845 € - 0,3892 € 4000 Em stock
15.1 mm
0,2464 € - 0,3384 € 400 Em stock
15.1 mm
0,2464 € - 0,3384 € 3135 Em stock
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2845 € - 0,3892 € 442 Em stock
20.9 mm
0,2464 € - 0,3384 € 480 Em stock
12.0 mm
0,2464 € - 0,3384 € 428 Em stock
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2464 € - 0,3384 € 5023 Em stock
20.9 mm
0,2842 € - 0,3503 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
0,2464 € - 0,3384 € 680 Em stock
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2464 € - 0,3384 € 135 Em stock
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2464 € - 0,3384 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Grampos de cabo 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Preto

10010075

Intervalo de preços
0,3892 € - 0,2845 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Largura total
    11.8 mm
Grampos de cabo 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Natural

10010051

Intervalo de preços
0,3384 € - 0,2464 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Largura total
    11.8 mm
Grampos de cabo Parafuso 16.0 mm Nylon Preto

10010099

Intervalo de preços
0,3384 € - 0,2464 €

Níveis de stock
3135 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    #8
Grampos de cabo 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Preto

10010129

Intervalo de preços
0,3892 € - 0,2845 €

Níveis de stock
442 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Largura total
    12.0 mm
Grampos de cabo 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10010136

Intervalo de preços
0,3384 € - 0,2464 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Largura total
    12.0 mm
Grampos de cabo Parafuso 12.0 mm Nylon Preto

10010143

Intervalo de preços
0,3384 € - 0,2464 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    #8. M3.5. M4
Grampos de cabo 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Natural

10010105

Intervalo de preços
0,3384 € - 0,2464 €

Níveis de stock
5023 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Largura total
    12.0 mm
Grampos de cabo 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Preto

10010150

Intervalo de preços
0,3503 € - 0,2842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Largura total
    12.0 mm
Grampos de cabo Parafuso 15.1 mm Nylon Preto

10010068

Intervalo de preços
0,3384 € - 0,2464 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    #8
Grampos de cabo Parafuso 20.9 mm Nylon Preto

10010112

Intervalo de preços
0,3384 € - 0,2464 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    #8. M3.5. M4
Grampos de cabo 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10010082

Intervalo de preços
0,3384 € - 0,2464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Largura total
    12.0 mm