Menu Procurar

Grampos de cabo - cabo duplo e clipes de tubo

Em produção

O clipe para cabos e canos duplos oferece a possibilidade de encaminhar tubos ou canos de 25,0 mm, bem como dois feixes mais pequenos de 6,0 mm separadamente.

É utilizado para apertar cabos e canos num painel com um casquilho com barbela.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,4476 € - 0,4711 € Solicite o prazo de entrega aqui
Clipe de conduta 6.0 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Natural

10020999

Intervalo de preços
0,4711 € - 0,4476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Largura total
    27.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2