Menu Procurar

Grampos de cabo de gancho e laço autocolantes

Em stock

Estes grampos são ideais para cabos que precisam ser mantidos juntos com segurança, mas também que precisem de ser libertados e reselados ocasionalmente ou sempre que os cabos sejam frágeis e exijam uma fixação mais suave. Esta linha inclui uma base autocolante para uma instalação rápida e fácil. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Largura total Tipo Comprar
2,4573 € - 2,5867 € 904 Em stock
19.1 mm
19.8 mm
Grampo adesivo
4,0915 € - 4,3068 € 1338 Em stock
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Abraçadeira de cabo 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA; LDPE; acrílico Preto

10166826

Intervalo de preços
2,5867 € - 2,4573 €

Níveis de stock
904 Em stock
Características
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    19.1 mm
  • Largura total
    19.8 mm
  • Comprimento da base
    52.3 mm
  • Tipo
    Grampo adesivo
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
Abraçadeira de cabo 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA; poliéster; PP Preto

10166819

Intervalo de preços
4,3068 € - 4,0915 €

Níveis de stock
1338 Em stock
Características
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Comprimento da base
    50.0 mm
  • Tipo
    Adhesive Clamp
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso