10177952
V-1011
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,044 € |
500 + | 0,9917 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Preto |
Material completo | Cloreto de polivinila |
Material | PVC |
Método de montagem | Parafuso |
Comprimento da base | 31.8 mm |
Comprimento da base | 1.252 in |
Largura da base | 28.6 mm |
Largura da base | 1.126 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 34.9 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 1.374 in |
Distância entre furos de fixação | 19.1 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.752 in |
Diâmetro do furo | 4.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.157 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 34.9 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 1.374 in |
Temperatura máxima de operação | 85 °C |
Temperatura máxima de operação | 185 °F |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Altura geral | 34.1 mm |
Altura geral | 1.343 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Número de furos | 2 |
Estilo | 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.