Menu Procurar

Grampo de cabos para aparafusar 38.1 mm 4.0 mm PVC Preto

Este clipe é montado com parafuso e é utilizado para reter firmemente componentes na aplicação. Também inclui um conjunto de pernas para apoiar o componente. Fabricado em PVC preto e conta com a classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10177969

Número de peça do fabricante:

V-1024

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 2,0336 €
500 + 1,9322 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

203,36 €

100 x 2,0336 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Material PVC
Método de montagem Parafuso
Comprimento da base 36.1 mm
Largura da base 44.5 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 38.1 mm
Distância entre furos de fixação 19.1 mm
Diâmetro do furo 4.0 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 38.1 mm
Temperatura máxima de operação 50 °C
Temperatura mínima de operação 0 °C
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C
Altura geral 46.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Número de furos 2
Estilo 3

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos