Menu Procurar

Grampo de cabos para aparafusar 17.5 mm 3.8 mm PA Preto

Este clipe é montado com parafuso e é utilizado para reter firmemente componentes na aplicação. Também inclui um conjunto adicional de pernas para fornecer mais suporte, bem como arestas lisas para proteger o componente do desgaste e da abrasão. Fabricado em nylon preto com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10036440

Número de peça do fabricante:

VM-1007

11539 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2393 €
500 + 0,2273 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

23,93 €

100 x 0,2393 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6
Material PA
Método de montagem Parafuso
Comprimento da base 20.8 mm
Largura da base 12.7 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 17.5 mm
Diâmetro do furo 3.8 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 17.5 mm
Temperatura máxima de operação 85 °C
Temperatura mínima de operação -40 °C
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Altura geral 19.8 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Número de furos 1
Estilo 4

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos