Menu Procurar

Grampos de cabo - montagem em pino, conjunto de cabos

Em stock

Braçadeira de Cabos de Arnês Metálico com montagem por parafuso ou perno. A braçadeira monta-se facilmente bastando empurrá-la contra um parafuso ou perno expostos.

O design liso e compacto da braçadeira significa que não haverá saliências sob o chassis. Esta gama de braçadeiras proporciona uma solução de fixação segura, mas simples, que é uma escolha ideal para uma grande gama de aplicações de gestão de cabos.

A braçadeira é flexível, o que permite a libertação rápida e fácil dos feixes de cabos da instalação, bem como acrescentar cabos à braçadeira, se necessário.

Encaixa em diferentes tamanhos de roscas, incluindo: M4, M5, #8 ou #10.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,1998 € - 0,2102 € 2587 Em stock
Grampo de cabos com bloqueio Parafuso 12.7 mm PA Natural

10026502

Intervalo de preços
0,2102 € - 0,1998 €

Níveis de stock
2587 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Comprimento da base
    29.9 mm
  • Largura da base
    10.0 mm