Menu Procurar

Grampo de fiação excêntrica Latão M12x1.75 9.52 22.8 Aço

Esta braçadeira de tração excêntrica, com o seu baixo perfil, proporciona uma preensão rápida e robusta em situações com pouco espaço. Combina uma secção cónica com uma rosca de tração excêntrica e está disponível em embalagens de oito unidades. A braçadeira hexagonal é fabricada em cobre.
Referência da Essentra:

20266936

Número de peça do fabricante:

20266936

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M12x1.75
h1 9.52
l1 22.8
Clamping force max. kN 17.7
s1 2.03
w1 12.7
A/F1 8.0
A/F2 25.38
Torque to max. Nm 75.0
Qty/pack 8.0
MAterial do grampo Latão
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos