Menu Procurar

Grampos de painel

Em stock

Os grampos de painel são compatíveis com as portas direita ou esquerda e são mais adequadas para painéis de aquecimento e ventilação. Estas grilhetas retas são feitas de nylon com parafuso de aço em estilos simétricos ou assimétricos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Terminar Largura total Altura geral Comprar
4,1391 € - 6,4386 € 50 Em stock
85.0 mm
Revestido a preto
40.0 mm
18.0 mm
4,8433 € - 7,5341 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Banhado a zinco
40.0 mm
85.0 mm
1,3011 € - 1,8216 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
22.0 mm
30.0 mm
1,1241 € - 1,7486 € 1080 Em stock
46.0 mm
21.5 mm
30.0 mm
2,5348 € - 3,9432 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Sem acabamento
40.0 mm
85.0 mm
Grampo de painel 85.0 mm 40.0 mm Revestido a preto

20060138

Intervalo de preços
6,4386 € - 4,1391 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material do corpo
    Zamak
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
Grampo de painel 85.0 mm 40.0 mm Banhado a zinco

20060145

Intervalo de preços
7,5341 € - 4,8433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do corpo
    Zamak
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Altura geral
    85.0 mm
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
Grampo de painel 42.0 mm 22.0 mm

20075682

Intervalo de preços
1,8216 € - 1,3011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do corpo
    Nylon
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento total
    42.0 mm
  • Largura total
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Grampo de painel 46.0 mm 21.5 mm

20126179

Intervalo de preços
1,7486 € - 1,1241 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • Material do corpo
    Nylon
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento total
    46.0 mm
  • Largura total
    21.5 mm
  • Material completo
    Aço
Grampo de painel 85.0 mm 40.0 mm Sem acabamento

20060121

Intervalo de preços
3,9432 € - 2,5348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do corpo
    Zamak
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Altura geral
    85.0 mm
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm