Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,2016 € - 0,2489 € 19131 Em stock
17.1 mm
Preto
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
0,2364 € - 0,2918 € 1500 Em stock
22.9 mm
Preto
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
2
0,4982 € - 0,6151 € 747 Em stock
34.8 mm
Preto
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1,2734 € - 18,1266 € 1748 Em stock
111.8 mm
Preto
105.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.7 mm
2
1,1053 € - 1,3646 € 840 Em stock
102.1 mm
Preto
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
1,2801 € - 1,3487 € 200 Em stock
60.5 mm
Cinzento
56.5 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
2,1953 € - 2,3125 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Cinzento
80.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
0,1569 € - 0,1937 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
Natural
6.2 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,0684 € - 0,0844 € 1739 Em stock
6.5 mm
Preto
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
2
0,1644 € - 0,203 € 1000 Em stock
11.9 mm
Preto
10.2 mm
Double Grip Inter-Locking
5.8 mm
2
0,2076 € - 0,2564 € 8390 Em stock
15.4 mm
Natural
13.7 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,4842 € - 0,5977 € 200 Em stock
46.0 mm
Natural
40.5 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,2038 € - 0,2516 € 1000 Em stock
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Design interlock
5.5 mm
3
0,1538 € - 0,1899 € 391 Em stock
8.9 mm
Natural
7.6 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,6753 € - 0,8337 € 45673 Em stock
71.7 mm
Preto
65.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,5462 € - 0,6743 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.2 mm
Preto
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
0,6379 € - 0,7875 € 750 Em stock
60.5 mm
Preto
55.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
0,1965 € - 0,2426 € 380 Em stock
17.2 mm
Natural
15.2 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,2537 € - 0,3132 € 85 Em stock
30.2 mm
Natural
26.2 mm
Design interlock
7.5 mm
3
0,4561 € - 0,5632 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.8 mm
Natural
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
1
  • de 8
Braçadeira para mangueira 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Preto

10221525

Intervalo de preços
0,2489 € - 0,2016 €

Níveis de stock
19131 Em stock
Características
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Preto

10221563

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2364 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Preto

10221600

Intervalo de preços
0,6151 € - 0,4982 €

Níveis de stock
747 Em stock
Características
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 105.3 mm 111.8 mm Nylon 6/6 Preto

10221792

Intervalo de preços
18,1266 € - 1,2734 €

Níveis de stock
1748 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 97.7 mm 102.1 mm Nylon 6/6 Preto

10221785

Intervalo de preços
1,3646 € - 1,1053 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 56.5 mm 60.5 mm PA Cinzento

10088463

Intervalo de preços
1,3487 € - 1,2801 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 80.0 mm 85.0 mm PA Cinzento

10088593

Intervalo de preços
2,3125 € - 2,1953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221822

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,1569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221471

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0684 €

Níveis de stock
1739 Em stock
Características
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 10.2 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Preto

10221495

Intervalo de preços
0,203 € - 0,1644 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221877

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2076 €

Níveis de stock
8390 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221976

Intervalo de preços
0,5977 € - 0,4842 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221914

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,2038 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221839

Intervalo de preços
0,1899 € - 0,1538 €

Níveis de stock
391 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 65.9 mm 71.7 mm Nylon 6/6 Preto

10221723

Intervalo de preços
0,8337 € - 0,6753 €

Níveis de stock
45673 Em stock
Características
  • W
    9.2 mm
  • d1
    65.9 mm
  • d2
    71.7 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 43.2 mm 46.2 mm Nylon 6/6 Preto

10221648

Intervalo de preços
0,6743 € - 0,5462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 55.0 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221686

Intervalo de preços
0,7875 € - 0,6379 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221884

Intervalo de preços
0,2426 € - 0,1965 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221945

Intervalo de preços
0,3132 € - 0,2537 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Natural

10221815

Intervalo de preços
0,5632 € - 0,4561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Estilo de montagem
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Cor
    Natural