Menu Procurar

Guardas e gaveta de trinco de elo rotativo padrão

Em stock

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
12,2918 € - 27,1646 € 1910 Em stock
23,6421 € - 52,2664 € 123 Em stock
6,6007 € - 14,5872 € 1775 Em stock
12,2918 € - 27,1646 € 2006 Em stock
16,597 € - 36,6849 € 239 Em stock
26,1068 € - 57,7035 € 26 Em stock
Trinco de tração 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm Aço Zincado

10283912

Intervalo de preços
27,1646 € - 12,2918 €

Níveis de stock
1910 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    11
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Comprimento total
    57.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
Trinco de tração 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Aço

10283950

Intervalo de preços
52,2664 € - 23,6421 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    21.0 mm
Trinco de tração 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm Aço Zincado

10283943

Intervalo de preços
14,5872 € - 6,6007 €

Níveis de stock
1775 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
Trinco de tração 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm Aço Zincado

10283929

Intervalo de preços
27,1646 € - 12,2918 €

Níveis de stock
2006 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    12
  • Altura geral
    26.5 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
Trinco de tração 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm Aço

10283936

Intervalo de preços
36,6849 € - 16,597 €

Níveis de stock
239 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    22.5 mm
Trinco de tração 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Aço Zincado

10283967

Intervalo de preços
57,7035 € - 26,1068 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Comprimento total
    79.0 mm
  • Largura total
    52.0 mm