Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 0.079 in 139.7 mm PA

Guia de placa horizontal de encaixe com suportes de mola planos ao longo da calha que ajudam a fixar o PCB no lugar. Fabricada com material com classificação UL94-V0
Referência da Essentra:

10110850

Número de peça do fabricante:

MPCG-550

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,9074 €
2500 + 0,8621 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

453,70 €

500 x 0,9074 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe de pressão
Aceita espessura do painel 2 mm
Distância entre furos de fixação 114.4 mm
Comprimento total 139.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Largura total 7.5 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos