Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 2.2 mm 63.5 mm PC

Guia de placa horizontal de encaixe com suportes de mola planos ao longo da calha que ajudam a fixar o PCB no lugar. Fabricada com material com classificação UL94-V0
Referência da Essentra:

10113455

Número de peça do fabricante:

TRCG-2.500

50 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 1,1032 €
2500 + 1,0481 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

551,60 €

500 x 1,1032 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Pressionar dentro de
Aceita espessura do painel 2.2 mm
Distância entre furos de fixação 55.9 mm
Comprimento total 63.5 mm
Largura total 9.9 mm
Intervalo de espessura do painel 1.5 - 1.8 mm
Material completo Policarbonato
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos