Menu Procurar

Hastes de alavanca

Em produção

As hastes de alavanca são roscadas em ambas as extremidades para se conectarem ao seu acoplável numa extremidade, amplificando a força de entrada até as engrenagens. O estilo de maçaneta à sua escolha pode ser anexado ao pino roscado na outra extremidade. Estes eixos estão disponíveis com eixo de aço ou aço inoxidável e inserção de latão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Comprimento da rosca longa Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
127.0 mm
12.7 mm
11,02 € - 11,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
63.5 mm
12.7 mm
11,76 € - 12,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
127.0 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
152.4 mm
19.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
88.9 mm
12.7 mm
16,96 € - 17,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
152.4 mm
19.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
63.5 mm
12.7 mm
18,97 € - 19,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
203.2 mm
25.4 mm
Haste de alavanca M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca longa
    12.7 mm
  • Diâmetro do veio
    7.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento total
    127.0 mm
Haste de alavanca 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Intervalo de preços
11,61 € - 11,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca longa
    12.7 mm
  • Diâmetro do veio
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento total
    63.5 mm
Haste de alavanca M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Intervalo de preços
12,38 € - 11,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca longa
    12.7 mm
  • Diâmetro do veio
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento total
    127.0 mm
Haste de alavanca M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca longa
    19.1 mm
  • Diâmetro do veio
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento total
    152.4 mm
Haste de alavanca M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca longa
    12.7 mm
  • Diâmetro do veio
    7.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento total
    88.9 mm
Haste de alavanca 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Intervalo de preços
17,86 € - 16,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca longa
    19.1 mm
  • Diâmetro do veio
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento total
    152.4 mm
Haste de alavanca M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca longa
    12.7 mm
  • Diâmetro do veio
    7.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento total
    63.5 mm
Haste de alavanca M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Intervalo de preços
19,96 € - 18,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca longa
    25.4 mm
  • Diâmetro do veio
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento total
    203.2 mm