Menu Procurar

Heavy Duty Cable Clips

Em produção

Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do cabo compatível Comprar
0,0967 € - 0,1195 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0,1612 € - 0,199 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0,1544 € - 0,1624 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
0,1451 € - 0,1792 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
0,1128 € - 0,1393 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
0,129 € - 0,1593 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Clipe de cabo reforçado 6.4 mm 5.2 mm PA Natural

10222034

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,0967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
  • Largura total
    12.7 mm
Clipe de cabo reforçado 12.7 mm 5.2 mm PA Natural

10222072

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
  • Largura total
    12.7 mm
Clipe de cabo reforçado 4.8 mm 5.2 mm PA Natural

10222027

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
  • Largura total
    12.7 mm
Clipe de cabo reforçado 11.1 mm 5.2 mm PA Natural

10222065

Intervalo de preços
0,1792 € - 0,1451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    11.1 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
  • Largura total
    12.7 mm
Clipe de cabo reforçado 8.0 mm 5.2 mm PA Natural

10222041

Intervalo de preços
0,1393 € - 0,1128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
  • Largura total
    12.7 mm
Clipe de cabo reforçado 9.5 mm 5.2 mm PA Natural

10222058

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • Temperatura máxima de operação
    85 °C
  • Temperatura mínima de operação
    -40 °C
  • Largura total
    12.7 mm