Menu Procurar

Porca para folha metálica 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon

Foi concebida uma porca passa-fios para se encaixar num furo quadrado pré-perfurado e é utilizada com um parafuso para unir vários painéis. Disponível em nylon natural, conta com uma cabeça quadrada e é utilizadas nos setores elétrico, eletrónico e automóvel.
Referência da Essentra:

10404980

Número de peça do fabricante:

60SGN01121

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1362 €
5000 + 0,1294 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

136,20 €

1000 x 0,1362 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho do parafuso #12
Diâmetro da cabeça 13.6 mm
Altura da cabeça 3.3 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça Redonda
Código do material 3926909790
Tamanho da cabeça 13.6 mm
Estilo da cabeça Redonda

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos