Menu Procurar

Porca para folha metálica .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nylon

Foi concebida uma porca passa-fios para se encaixar num furo quadrado pré-perfurado e é utilizada com um parafuso para unir vários painéis. Disponível em nylon natural, conta com uma cabeça quadrada e é utilizadas nos setores elétrico, eletrónico e automóvel.
Referência da Essentra:

10405055

Número de peça do fabricante:

60SGN02500

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2253 €
2500 + 0,214 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

112,65 €

500 x 0,2253 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho do parafuso #8
Diâmetro da cabeça 12.6 mm
Altura da cabeça 7.9 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça Redonda
Código do material 3926909790
Tamanho da cabeça 12.6 mm
Estilo da cabeça Redonda

Produto 60SGN02500 Substitui:

Parafuso de fixação 12.4 mm Nylon
Referência da Essentra: 10173718
Número de peça do fabricante: SRSG-2D

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos