Menu Procurar

Ilhós de parafuso

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do parafuso Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tamanho do furo Intervalo de espessura do painel Comprar
0,1445 € - 0,1784 € 2264 Em stock
0,1445 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1445 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1445 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2746 € - 0,289 € 1000 Em stock
0,2917 € - 0,3071 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1445 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1445 € - 0,1784 € 6000 Em stock
0,1445 € - 0,1784 € 12000 Em stock
0,2694 € - 0,2836 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1445 € - 0,1784 € 3621 Em stock
0,1178 € - 0,124 € 8895 Em stock
0.8 mm
0,1015 € - 0,1069 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
0,203 € - 0,4488 € 3499 Em stock
1.6 mm
0,0685 € - 0,0721 € 5936 Em stock
1.6 mm
0,0866 € - 0,0952 € 1099 Em stock
7.7 mm
0,0685 € - 0,0721 € 12000 Em stock
2.0 mm
0,2858 € - 0,3008 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
0,0685 € - 0,0721 € 1000 Em stock
2.0 mm
0,0849 € - 0,0894 € 25121 Em stock
0.8 mm
  • de 4
Passa-fios de expansão 0.8 mm (C) Nylon

10154236

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
2264 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 4.8 mm (C) Nylon

10154267

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 12.7 mm (C) Nylon

10154304

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 8.0 mm (C) Nylon

10154281

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Fixador basculante #8 3.2 mm (C) Nylon

10036020

Intervalo de preços
0,289 € - 0,2746 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
Fixador basculante #8 4.8 mm (C) Nylon

10036037

Intervalo de preços
0,3071 € - 0,2917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon

10154298

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 3.2 mm (C) Nylon

10154250

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 6.4 mm (C) Nylon

10154274

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Fixador basculante #8 0.8 mm (C) Nylon

10036013

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,2694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de expansão 1.6 mm (C) Nylon

10154243

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1445 €

Níveis de stock
3621 Em stock
Características
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Código do material
    3926909790
Porca para folha metálica 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307250

Intervalo de preços
0,124 € - 0,1178 €

Níveis de stock
8895 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307328

Intervalo de preços
0,1069 € - 0,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm PA

10307489

Intervalo de preços
0,4488 € - 0,203 €

Níveis de stock
3499 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307540

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
5936 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

10307342

Intervalo de preços
0,0952 € - 0,0866 €

Níveis de stock
1099 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    7.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm PA

10307694

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

10307748

Intervalo de preços
0,3008 € - 0,2858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307311

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307359

Intervalo de preços
0,0894 € - 0,0849 €

Níveis de stock
25121 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada