Menu Procurar

Ímanes de ferrite

Em stock

Devido à sua elevada coercividade, os ímanes de ferrite são adequados para uma vasta gama de aplicações. Estes discos circulares são magnetizados com vários polos numa face. Podem ser utilizados em interruptores Reed, dispositivos de sustentação, tais como ímanes fundidos, sistemas de segurança, sistemas audiovisuais, entre muitos outros. A linha inclui dois tipos: uma íman padrão em forma de disco e outro em forma de anel com um orifício escareado de 5 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Grade Comprar
0,1488 € - 0,1565 € 86 Em stock
0.4 kg
C5
1,3772 € - 1,4502 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 kg
C5
0,2633 € - 0,2771 € 231 Em stock
0.6 kg
C5
0,1057 € - 0,1112 € 846 Em stock
0.3 kg
C5
Íman cilíndrico Ferrite Multipolar 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Forma
    Redonda
  • Grade
    C5
  • Esforço de tração
    0.4 kg
Íman cilíndrico Ferrite Multipolar 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Intervalo de preços
1,4502 € - 1,3772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Forma
    Redonda
  • Grade
    C5
  • Esforço de tração
    0.6 kg
Íman cilíndrico Ferrite Multipolar 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Intervalo de preços
0,2771 € - 0,2633 €

Níveis de stock
231 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Forma
    Redonda
  • Grade
    C5
  • Esforço de tração
    0.6 kg
Íman cilíndrico Ferrite Multipolar 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Intervalo de preços
0,1112 € - 0,1057 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Forma
    Redonda
  • Grade
    C5
  • Esforço de tração
    0.3 kg