Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
0,388 € - 0,409 € 197 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
6.0 mm
1,5851 € - 1,668 € 893 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
12.0 mm
1,1949 € - 1,2579 € 329 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
8.0 mm
5,1844 € - 5,4574 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
1,5287 € - 1,6094 € 186 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,6163 € - 3,5711 € 606 Em stock
1.5 kg
Barra
Norte e sul
25.0 mm
6,3151 € - 13,9525 € 69 Em stock
2.5 kg
Barra
Norte e sul
50.0 mm
1,6533 € - 3,6568 € 480 Em stock
0.3 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
2,0637 € - 4,5633 € 90 Em stock
1.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
3,8501 € - 4,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
22.0 mm
1,9875 € - 2,0925 € 1058 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
2,3909 € - 2,517 € 31 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
4,2249 € - 4,4491 € 165 Em stock
3.8 kg
Vara
Norte e sul
10.0 mm
0,6795 € - 0,7155 € 25 Em stock
0.3 kg
Vara
Norte e sul
3.0 mm
3,3934 € - 3,5701 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 kg
Vara
Norte e sul
5.0 mm
6,3574 € - 6,6853 € 1 Em stock
2.8 kg
Vara
Norte e sul
8.0 mm
0,5919 € - 0,6232 € 23 Em stock
0.4 kg
Cilíndrica
Sul
8.0 mm
0,9552 € - 1,0054 € 122 Em stock
0.7 kg
Cilíndrica
Sul
12.0 mm
0,5919 € - 0,6232 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 kg
Cilíndrica
Sul
8.0 mm
2,0151 € - 2,1209 € 3412 Em stock
2.1 kg
Cilíndrica
Sul
10.0 mm
  • de 6
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Intervalo de preços
0,409 € - 0,388 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Intervalo de preços
1,668 € - 1,5851 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Intervalo de preços
1,2579 € - 1,1949 €

Níveis de stock
329 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Intervalo de preços
5,4574 € - 5,1844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Intervalo de preços
1,6094 € - 1,5287 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Intervalo de preços
3,5711 € - 1,6163 €

Níveis de stock
606 Em stock
Características
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Intervalo de preços
13,9525 € - 6,3151 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Tamanho total
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    2.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Intervalo de preços
3,6568 € - 1,6533 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Intervalo de preços
4,5633 € - 2,0637 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Intervalo de preços
4,0535 € - 3,8501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Intervalo de preços
2,0925 € - 1,9875 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Intervalo de preços
2,517 € - 2,3909 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Intervalo de preços
4,4491 € - 4,2249 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    3.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Intervalo de preços
0,7155 € - 0,6795 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho total
    3.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 5.0 mm 1.0 kg

10191125

Intervalo de preços
3,5701 € - 3,3934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    5.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    1.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Intervalo de preços
6,6853 € - 6,3574 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    2.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Intervalo de preços
0,6232 € - 0,5919 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Intervalo de preços
1,0054 € - 0,9552 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.7 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 8.0 mm 0.8 kg

10191286

Intervalo de preços
0,6232 € - 0,5919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Intervalo de preços
2,1209 € - 2,0151 €

Níveis de stock
3412 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    2.1 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi