Menu Procurar

Inserções angulares quadradas

Em stock

Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T2 Estilo da cabeça L1 T1 Tipo Comprar
0,2497 € - 0,351 € 8900 Em stock
1.0 mm
Flat
2.0 mm
1
0,0771 € - 0,1224 € 4750 Em stock
1.2 mm
0,0604 € - 0,0845 € 350 Em stock
1.0 mm
2.0 mm
0,2321 € - 0,5131 € 600 Em stock
1.0 mm
1.5 mm
0,1127 € - 0,1578 € 9500 Em stock
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,2168 € - 0,4793 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
0,2013 € - 0,3929 € 500 Em stock
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
Quadrada Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246726

Intervalo de preços
0,351 € - 0,2497 €

Níveis de stock
8900 Em stock
Características
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Estilo da cabeça
    Flat
  • Tipo
    1
Inserção de tubo

10092958

Intervalo de preços
0,1224 € - 0,0771 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • T1
    1.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10261255

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0604 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material
    PE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção de tubo 1.5 mm 1.0 mm Preto LDPE - PIR

10092941

Intervalo de preços
0,5131 € - 0,2321 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Quadrada Inserção de tubo 1.6 mm 1.2 mm Preto LDPE - PIR

10093252

Intervalo de preços
0,1578 € - 0,1127 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Estilo da cabeça
    Angled
  • Tipo
    3
Inserção de tubo 1.2 mm Preto LDPE - PIR

10127582

Intervalo de preços
0,4793 € - 0,2168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • T1
    1.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Quadrada Inserção de tubo 1.6 mm 1.2 mm Preto LDPE - PIR

10093245

Intervalo de preços
0,3929 € - 0,2013 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Estilo da cabeça
    Angled
  • Tipo
    3