Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,6975 € - 0,734 € 4897 Em stock
M8
Preto
PA6
1,919 € - 2,0185 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
1,9034 € - 2,0051 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PA6
0,9926 € - 1,0445 € 4965 Em stock
M10
Preto
PA6
0,6975 € - 0,734 € 4394 Em stock
M10
Preto
PA6
20.0 mm
0,9926 € - 1,0445 € 846 Em stock
M8
Preto
PA6
0,7251 € - 0,7638 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
0,8279 € - 0,8721 € 876 Em stock
M10
Preto
PA6
0,8279 € - 0,8721 € 1300 Em stock
M8
Preto
PA6
14,0371 € - 31,0361 € 50 Em stock
1.5 mm
M10
Preto
PA
40.0 mm
14,0371 € - 31,0361 € 3398 Em stock
2.0 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
12,6091 € - 27,8627 € 60 Em stock
1.5 mm
M16
Preto
PA
30.0 mm
21,7697 € - 48,1198 € 16 Em stock
2.0 mm
M20
Preto
PA
50.0 mm
21,1033 € - 46,6494 € 192 Em stock
1.5 mm
M16
Preto
PA
30.0 mm
21,5476 € - 47,6332 € 98 Em stock
2.0 mm
M10
Preto
PA
40.0 mm
0,4725 € - 1,0447 € 25 Em stock
M8
Preto
PA
14,0371 € - 31,0361 € 16 Em stock
1.5 mm
M20
Preto
PA
50.0 mm
12,6091 € - 27,8627 € 281 Em stock
1.5 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
14,0371 € - 31,0361 € 66 Em stock
1.5 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
0,809 € - 1,7883 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HIPS
  • de 8
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328026

Intervalo de preços
0,734 € - 0,6975 €

Níveis de stock
4897 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328064

Intervalo de preços
2,0185 € - 1,919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328101

Intervalo de preços
2,0051 € - 1,9034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328095

Intervalo de preços
1,0445 € - 0,9926 €

Níveis de stock
4965 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.5 mm Preto PA6

10328071

Intervalo de preços
0,734 € - 0,6975 €

Níveis de stock
4394 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328057

Intervalo de preços
1,0445 € - 0,9926 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328033

Intervalo de preços
0,7638 € - 0,7251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328088

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
876 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328040

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Intervalo de preços
31,0361 € - 14,0371 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Intervalo de preços
31,0361 € - 14,0371 €

Níveis de stock
3398 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Intervalo de preços
27,8627 € - 12,6091 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Intervalo de preços
48,1198 € - 21,7697 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Intervalo de preços
46,6494 € - 21,1033 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274187

Intervalo de preços
47,6332 € - 21,5476 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M8 Quadrada 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Intervalo de preços
1,0447 € - 0,4725 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Intervalo de preços
31,0361 € - 14,0371 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Intervalo de preços
27,8627 € - 12,6091 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274019

Intervalo de preços
31,0361 € - 14,0371 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Inserção roscada M8 Quadrada 31.7 mm 2.0 mm HIPS Preto

10252871

Intervalo de preços
1,7883 € - 0,809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HIPS
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790