Menu Procurar

Inserções e batentes - roscados

Em stock

Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da haste Tamanho da rosca Altura da base Comprar
0,9993 € - 1,0523 € 7929 Em stock
#8-32
5.1 mm
0,9086 € - 0,9573 € 5985 Em stock
#6-32
5.1 mm
1,049 € - 1,1043 € 30000 Em stock
M4
5.1 mm
0,8102 € - 0,8533 € 11311 Em stock
M3
5.1 mm
0,9731 € - 0,9731 € 146 Em stock
M3
4.0 mm
Pés aparafusados 9.5 mm 5.1 mm

10174418

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9993 €

Níveis de stock
7929 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura da base
    5.1 mm
  • Material completo da base
    Borracha butílica
  • Material base
    Borracha
Pés aparafusados;9.5 mm;(D);5.1 mm;(A)

10174401

Intervalo de preços
0,9573 € - 0,9086 €

Níveis de stock
5985 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    #6-32
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura da base
    5.1 mm
  • Material completo da base
    Borracha butílica
  • Material base
    Borracha
Pés aparafusados 9.5 mm 5.1 mm

10340479

Intervalo de preços
1,1043 € - 1,049 €

Níveis de stock
30000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura da base
    5.1 mm
  • Material completo da base
    Borracha butílica
  • Material base
    Borracha
Pés aparafusados 9.5 mm 5.1 mm

10340455

Intervalo de preços
0,8533 € - 0,8102 €

Níveis de stock
11311 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura da base
    5.1 mm
  • Material completo da base
    Borracha butílica
  • Material base
    Borracha
Pés aparafusados 9.5 mm 4.0 mm Latão

10320907

Intervalo de preços
0,9731 € - 0,9731 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Altura da inserção
    5.0 mm
  • Altura geral
    9.0 mm