Menu Procurar

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

Em stock

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L2 T2 Tamanho da rosca Material L1 T1 Comprar
0,3143 € - 0,6951 € 4294 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,5479 € - 1,2109 € 6103 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4076 € - 0,9012 € 1625 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4425 € - 0,9786 € 925 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3861 € - 0,8532 € 1058 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,4828 € - 1,0678 € 3304 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,282 € - 0,6234 € 550 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3617 € - 0,7994 € 14 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,5073 € - 1,1217 € 3850 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3063 € - 0,6772 € 1500 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3387 € - 0,7487 € 4600 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,6435 € - 1,4227 € 9950 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,3025 € - 0,6681 € 3675 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
6,1882 € - 13,6775 € 533 Em stock
30.0 mm
1.5 mm
M10
Liga de alumínio
60.0 mm
2.5 mm
0,6046 € - 1,3366 € 6000 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,2564 € - 0,5667 € 2750 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
1,2763 € - 2,1984 € 665 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1,2616 € - 1,328 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
0,7171 € - 1,5854 € 6825 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,2912 € - 1,3591 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
  • de 2
Inserção roscada HDPE

10286302

Intervalo de preços
0,6951 € - 0,3143 €

Níveis de stock
4294 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286395

Intervalo de preços
1,2109 € - 0,5479 €

Níveis de stock
6103 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286388

Intervalo de preços
0,9012 € - 0,4076 €

Níveis de stock
1625 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Preto

10286340

Intervalo de preços
0,9786 € - 0,4425 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286333

Intervalo de preços
0,8532 € - 0,3861 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286364

Intervalo de preços
1,0678 € - 0,4828 €

Níveis de stock
3304 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286289

Intervalo de preços
0,6234 € - 0,282 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286326

Intervalo de preços
0,7994 € - 0,3617 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286371

Intervalo de preços
1,1217 € - 0,5073 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286296

Intervalo de preços
0,6772 € - 0,3063 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286319

Intervalo de preços
0,7487 € - 0,3387 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286425

Intervalo de preços
1,4227 € - 0,6435 €

Níveis de stock
9950 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M8 20.0 mm 40.0 mm HDPE Cinzento

10303955

Intervalo de preços
0,6681 € - 0,3025 €

Níveis de stock
3675 Em stock
Características
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm Liga de alumínio Natural

10164006

Intervalo de preços
13,6775 € - 6,1882 €

Níveis de stock
533 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10294062

Intervalo de preços
1,3366 € - 0,6046 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Cinzento

10303993

Intervalo de preços
0,5667 € - 0,2564 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M10 50.0 mm 25.0 mm PA Preto

10248423

Intervalo de preços
2,1984 € - 1,2763 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M10 60.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10629093

Intervalo de preços
1,328 € - 1,2616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Preto

10286456

Intervalo de preços
1,5854 € - 0,7171 €

Níveis de stock
6825 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Inserção roscada M10 20.0 mm 50.0 mm HDPE Preto

10640180

Intervalo de preços
1,3591 € - 1,2912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10