Menu Procurar

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

Em produção

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L2 T2 Tamanho da rosca Material L1 T1 Tipo Comprar
0,2756 € - 0,6092 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
HDPE
Metal
0,2972 € - 0,6572 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
HDPE
0,3202 € - 0,7078 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
HDPE
0,4565 € - 1,0095 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
HDPE
0,2896 € - 0,6402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
HDPE
0,365 € - 0,8066 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
HDPE
0,3853 € - 0,852 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
HDPE
0,2666 € - 0,5894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
HDPE
0,342 € - 0,7558 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
HDPE
0,4796 € - 1,0604 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
HDPE
0,4184 € - 0,9252 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
HDPE
0,518 € - 1,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
HDPE
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
HDPE; aço
Metal
  • de 2
Metal Inserção roscada M10 Retangular 40 x 20 mm 1-1.5 Cinzento

10304075

Intervalo de preços
0,6092 € - 0,2756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    Metal
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Texturizado
Inserção roscada HDPE M8

10286302

Intervalo de preços
0,6572 € - 0,2972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M10 Retangular 40 x 20 mm 1-1.5 Preto

10286319

Intervalo de preços
0,7078 € - 0,3202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M8 Retangular 50 x 30 mm 1-1.5 Preto

10286364

Intervalo de preços
1,0095 € - 0,4565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M10 Retangular 30 x 20 mm 1-1.5 Preto

10286296

Intervalo de preços
0,6402 € - 0,2896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M10 Retangular 40 x 30 mm 1-1.5 Preto

10286333

Intervalo de preços
0,8066 € - 0,365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M8 Retangular 60 x 30 mm 1-1.5 Preto

10286388

Intervalo de preços
0,852 € - 0,3853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M8 Retangular 30 x 20 mm 1-1.5 Preto

10286289

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,2666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M8 Retangular 40 x 30 mm 1-1.5 Preto

10286326

Intervalo de preços
0,7558 € - 0,342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M10 Retangular 50 x 30 mm 1-1.5 Preto

10286371

Intervalo de preços
1,0604 € - 0,4796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M8 Retangular 50 x 25 mm 1-1.5 Preto

10286340

Intervalo de preços
0,9252 € - 0,4184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M10 Retangular 60 x 30 mm 1-1.5 Preto

10286395

Intervalo de preços
1,1448 € - 0,518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M10 Retangular 17-19 Preto

10286357


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    Metal
  • Material
    HDPE; aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Banhado a zinco