Menu Procurar

Inserções horizontais para inserções retangulares

Em stock

As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.

Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.

Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:

Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos

  • Material: Nylon
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge L2 E Tamanho do parafuso G L1 Tipo Comprar
3,389 € - 3,5673 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
3,7877 € - 3,9869 € 900 Em stock
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
1,6258 € - 3,5944 € 980 Em stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
2,141 € - 4,7326 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
1,9593 € - 2,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
1,9593 € - 2,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
3,332 € - 3,5074 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
1,1826 € - 2,6149 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
1,0165 € - 2,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
2,0521 € - 4,5363 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
4,8413 € - 5,0961 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
2,5852 € - 5,7142 € 250 Em stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
2,2658 € - 5,0087 € 80 Em stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
2,4044 € - 5,3155 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
4,1579 € - 4,3767 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
2,0013 € - 4,4248 € 760 Em stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
0,8927 € - 1,9728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
1,7231 € - 3,8102 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
1,2439 € - 2,7492 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10435601

Intervalo de preços
3,5673 € - 3,389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    1
  • Number of Nuts
    0
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10435632

Intervalo de preços
3,9869 € - 3,7877 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    4
  • Number of Nuts
    2
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290040

Intervalo de preços
3,5944 € - 1,6258 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    3
  • Number of Nuts
    1
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290033

Intervalo de preços
4,7326 € - 2,141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    3
  • Number of Nuts
    1
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10435625

Intervalo de preços
2,0625 € - 1,9593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    2
  • Number of Nuts
    1
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10435618

Intervalo de preços
2,0625 € - 1,9593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    2
  • Number of Nuts
    1
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10435595

Intervalo de preços
3,5074 € - 3,332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    1
  • Number of Nuts
    0
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290071

Intervalo de preços
2,6149 € - 1,1826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    4
  • Number of Nuts
    2
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290019

Intervalo de preços
2,2499 € - 1,0165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    3
  • Number of Nuts
    1
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10289990

Intervalo de preços
4,5363 € - 2,0521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    1
  • Number of Nuts
    0
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10435656

Intervalo de preços
5,0961 € - 4,8413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    4
  • Number of Nuts
    2
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290095

Intervalo de preços
5,7142 € - 2,5852 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    4
  • Number of Nuts
    2
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290002

Intervalo de preços
5,0087 € - 2,2658 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    1
  • Number of Nuts
    0
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290057

Intervalo de preços
5,3155 € - 2,4044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    3
  • Number of Nuts
    1
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10435649

Intervalo de preços
4,3767 € - 4,1579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    4
  • Number of Nuts
    2
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290088

Intervalo de preços
4,4248 € - 2,0013 €

Níveis de stock
760 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    4
  • Number of Nuts
    2
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10289983

Intervalo de preços
1,9728 € - 0,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    1
  • Number of Nuts
    0
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290026

Intervalo de preços
3,8102 € - 1,7231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    3
  • Number of Nuts
    1
Retangular Inserção roscada Preto Nylon

10290064

Intervalo de preços
2,7492 € - 1,2439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Tipo
    4
  • Number of Nuts
    2