Menu Procurar

Inserção para bucins 4 M12 EPDM Preto

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 0.5-2 mm.
Referência da Essentra:

10301326

Número de peça do fabricante:

550916

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 1,383 €
50 + 1,314 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

13,83 €

10 x 1,383 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Número de condutores 4
Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos 0.5 - 2.0 mm
Material completo Monómero de etileno propileno Dien

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos