Menu Procurar

Inserção para bucins 2 M16 EPDM Preto

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 2-4 mm.
Referência da Essentra:

10301371

Número de peça do fabricante:

550921

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 1,439 €
50 + 1,367 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

14,39 €

10 x 1,439 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Número de condutores 2
Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos 2.0 - 4.0 mm
Material completo Monómero de etileno propileno Dien

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos