Menu Procurar

Inserção para bucins 4 M40 EPDM Preto

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 8-10 mm.
Referência da Essentra:

10301623

Número de peça do fabricante:

550947

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,594 €
50 + 6,26 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

65,94 €

10 x 6,594 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Número de condutores 4
Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos 8.0 - 10.0 mm
Material completo Monómero de etileno propileno Dien

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos