Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Capacidade máxima de carga estática D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
13,0546 € - 13,74 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,1985 € - 46,861 € 56 Em stock
35.0 mm
Preto
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
21,2015 € - 22,3184 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
Preto
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,3092 € - 49,3151 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,0172 € - 55,3023 € 46 Em stock
49.0 mm
Preto
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,1068 € - 57,7035 € 48 Em stock
49.0 mm
Preto
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5386 € - 1,1902 € 4575 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7505 € - 1,6589 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
22,3092 € - 49,3151 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,8487 € - 50,521 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2308 € - 0,5101 € 4389 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4358 € - 0,9634 € 4950 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4406 € - 0,974 € 50 Em stock
23.5 mm
Preto
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
0,2091 € - 0,4623 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,193 € - 0,4266 € 2400 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10285947 0,2414 € - 0,5339 € 51700 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3143 € - 0,6949 € 9 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3143 € - 0,6949 € 18500 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2335 € - 0,516 € 3518 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3212 € - 0,71 € 2115 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • de 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Intervalo de preços
13,74 € - 13,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Intervalo de preços
46,861 € - 21,1985 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Intervalo de preços
22,3184 € - 21,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Intervalo de preços
49,3151 € - 22,3092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Intervalo de preços
55,3023 € - 25,0172 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Intervalo de preços
57,7035 € - 26,1068 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Intervalo de preços
1,1902 € - 0,5386 €

Níveis de stock
4575 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Intervalo de preços
1,6589 € - 0,7505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Intervalo de preços
49,3151 € - 22,3092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Intervalo de preços
50,521 € - 22,8487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304051

Intervalo de preços
0,5101 € - 0,2308 €

Níveis de stock
4389 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Intervalo de preços
0,9634 € - 0,4358 €

Níveis de stock
4950 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Intervalo de preços
0,974 € - 0,4406 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Intervalo de preços
0,4623 € - 0,2091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Intervalo de preços
0,4266 € - 0,193 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Intervalo de preços
0,5339 € - 0,2414 €

Níveis de stock
51700 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Intervalo de preços
0,6949 € - 0,3143 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Intervalo de preços
0,6949 € - 0,3143 €

Níveis de stock
18500 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Intervalo de preços
0,516 € - 0,2335 €

Níveis de stock
3518 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Intervalo de preços
0,71 € - 0,3212 €

Níveis de stock
2115 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE