Menu Procurar

Inserções retangulares cromadas

Em stock

As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.

Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.

  • Materiais: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) e polietileno (PE)
  • Acabamento: cromado
  • Cores: preto e prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T2 h B Material A T1 Tipo Comprar
2,1359 € - 2,2483 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
1,9326 € - 4,2714 € 300 Em stock
1.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
ABS
50.0 mm
1.5 mm
2
1,6819 € - 3,7171 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.2 mm
2
0,4503 € - 0,9955 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
0,9314 € - 2,059 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
0,5018 € - 1,1093 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
30.0 mm
2.0 mm
0,6088 € - 1,3459 € 1500 Em stock
1.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
PE
40.0 mm
2.0 mm
0,4253 € - 0,9402 € 500 Em stock
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
0,8531 € - 1,8866 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
2,3218 € - 5,1314 € 100 Em stock
1.0 mm
10.2 mm
20.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
1,2418 € - 2,7439 € 500 Em stock
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
1,2418 € - 2,7439 € 10 Em stock
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.2 mm
2
1,1625 € - 2,5688 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
1,6819 € - 3,7171 € 3230 Em stock
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.5 mm
2
2,1685 € - 4,7929 € 402 Em stock
1.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1.5 mm
2
1,2551 € - 1,3215 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
1,446 € - 3,1956 € 6728 Em stock
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1.0 mm
2
1,0424 € - 1,0976 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.2 mm
2
1,5011 € - 1,5802 € 600 Em stock
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
0,9074 € - 1,4116 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10435472

Intervalo de preços
2,2483 € - 2,1359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289211

Intervalo de preços
4,2714 € - 1,9326 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289679

Intervalo de preços
3,7171 € - 1,6819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247068

Intervalo de preços
0,9955 € - 0,4503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289174

Intervalo de preços
2,059 € - 0,9314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247075

Intervalo de preços
1,1093 € - 0,5018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247082

Intervalo de preços
1,3459 € - 0,6088 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
PE N/A

10247051

Intervalo de preços
0,9402 € - 0,4253 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289167

Intervalo de preços
1,8866 € - 0,8531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289235

Intervalo de preços
5,1314 € - 2,3218 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289204

Intervalo de preços
2,7439 € - 1,2418 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289198

Intervalo de preços
2,7439 € - 1,2418 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289181

Intervalo de preços
2,5688 € - 1,1625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289686

Intervalo de preços
3,7171 € - 1,6819 €

Níveis de stock
3230 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289228

Intervalo de preços
4,7929 € - 2,1685 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289259

Intervalo de preços
1,3215 € - 1,2551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10289662

Intervalo de preços
3,1956 € - 1,446 €

Níveis de stock
6728 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

10289242

Intervalo de preços
1,0976 € - 1,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289266

Intervalo de preços
1,5802 € - 1,5011 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604172

Intervalo de preços
1,4116 € - 0,9074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0
  • Tipo
    2
  • Material
    ABS