Menu Procurar

Inserções roscadas - métricas

Em produção

As inserções roscadas incluem uma parede roscada que substitui roscadas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação estável. Incluem uma rosca interior que permite a inserção e aperto firme de um parafuso.

Simples de instalar e remover, podem ajudar a evitar os danos ou distorção das roscas que ocorrem quando um parafuso é repetidamente inserido e retirado do material. Depois de se encontrar na posição, a inserção oferece um aperto seguro que não se movimenta.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. As inserções roscadas estão disponíveis em diferentes tamanhos métricos ou imperiais ou numa combinação dos mesmos.

  • Material: aço inoxidável (AISI 303)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tipo de inserção Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Comprar
5,16 € - 8,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
10.8
12.0
Parede fina
M8 x 1.00
Aço inoxidável 303
Fine
22,65 € - 37,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
15/16"
0.9
De alta resistência
M16 x 2.00
Aço inoxidável 303
UNF
5,88 € - 9,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
45/64"
0.62
De alta resistência
M12 x 1.75
Aço carbono
UNF
5,16 € - 8,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
37/64"
0.50
De alta resistência
M10 x 1.50
Aço carbono
UNC
8,89 € - 14,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
14.2
16.0
Parede fina
M12 x 1.75
Aço inoxidável 303
Fine
16,16 € - 26,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
30.0
32.0
De alta resistência
M22 x 1.50
Aço carbono
Non-Std
60,31 € - 100,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
28.0
30.0
De alta resistência
M20 x 1.50
Aço inoxidável 303
Non-Std
2,36 € - 3,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
8.8
10.0
Parede fina
M 6 x 1.00
Aço carbono
Fine
3,87 € - 6,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
12.8
14.0
Parede fina
M10 x 1.25
Aço carbono
Fine
4,44 € - 7,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
29/64"
0.43
De alta resistência
M8 x 1.25
Aço carbono
UNC
5,94 € - 9,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
18.8
20.0
De alta resistência
M14 x 1.50
Aço carbono
Fine
20,70 € - 34,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
53/64"
0.8
De alta resistência
M14 x 2.00
Aço inoxidável 303
UNF
19,76 € - 32,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
45/64"
0.6
De alta resistência
M12 x 1.75
Aço inoxidável 303
UNF
5,88 € - 9,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
12.8
14.0
Parede fina
M10 x 1.50
Aço inoxidável 303
Fine
39,77 € - 66,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
30.0
32.0
De alta resistência
M22 x 1.50
Aço inoxidável 303
Non-Std
2,61 € - 4,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
8.8
10.0
De alta resistência
M 5 x 0.80
Aço carbono
Fine
8,89 € - 14,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
16.8
18.0
De alta resistência
M12 x 1.75
Aço inoxidável 303
Fine
5,16 € - 8,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
10.8
12.0
Parede fina
M8 x 1.25
Aço inoxidável 303
Fine
8,89 € - 14,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
14.8
16.0
Parede fina
M12 x 1.25
Aço inoxidável 303
Fine
6,61 € - 11,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
53/64"
0.81
De alta resistência
M14 x 2.00
Aço carbono
UNF
  • de 4
Inserção roscada 12.0 M8 x 1.00 Parede fina Aço inoxidável 303

20217860

Intervalo de preços
8,61 € - 5,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M12 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 0.9 M16 x 2.00 De alta resistência Aço inoxidável 303

20218058

Intervalo de preços
37,75 € - 22,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserção roscada 0.62 M12 x 1.75 De alta resistência Aço carbono

20218096

Intervalo de preços
9,81 € - 5,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserção roscada 0.50 M10 x 1.50 De alta resistência Aço carbono

20218089

Intervalo de preços
8,61 € - 5,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserção roscada 16.0 M12 x 1.75 Parede fina Aço inoxidável 303

20217853

Intervalo de preços
14,83 € - 8,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16. x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 32.0 M22 x 1.50 De alta resistência Aço carbono

20217570

Intervalo de preços
26,93 € - 16,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M32 x 2.00
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
Inserção roscada 30.0 M20 x 1.50 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217723

Intervalo de preços
100,51 € - 60,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M30 x 2.00
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
Inserção roscada 10.0 M 6 x 1.00 Parede fina Aço carbono

20217778

Intervalo de preços
3,93 € - 2,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M10 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 14.0 M10 x 1.25 Parede fina Aço carbono

20217983

Intervalo de preços
6,44 € - 3,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 0.43 M8 x 1.25 De alta resistência Aço carbono

20218072

Intervalo de preços
7,40 € - 4,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserção roscada 20.0 M14 x 1.50 De alta resistência Aço carbono

20217952

Intervalo de preços
9,90 € - 5,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M20 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 0.8 M14 x 2.00 De alta resistência Aço inoxidável 303

20218041

Intervalo de preços
34,51 € - 20,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserção roscada 0.6 M12 x 1.75 De alta resistência Aço inoxidável 303

20218034

Intervalo de preços
32,93 € - 19,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserção roscada 14.0 M10 x 1.50 Parede fina Aço inoxidável 303

20217846

Intervalo de preços
9,80 € - 5,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 32.0 M22 x 1.50 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217730

Intervalo de preços
66,28 € - 39,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M32 x 2.00
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
Inserção roscada 10.0 M 5 x 0.80 De alta resistência Aço carbono

20217914

Intervalo de preços
4,35 € - 2,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M10 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 18.0 M12 x 1.75 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217945

Intervalo de preços
14,83 € - 8,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M18 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 12.0 M8 x 1.25 Parede fina Aço inoxidável 303

20217839

Intervalo de preços
8,61 € - 5,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M12 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 16.0 M12 x 1.25 Parede fina Aço inoxidável 303

20217884

Intervalo de preços
14,83 € - 8,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 0.81 M14 x 2.00 De alta resistência Aço carbono

20218102

Intervalo de preços
11,02 € - 6,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF