Menu Procurar

Inserções roscadas - métricas

Em produção

As inserções roscadas incluem uma parede roscada que substitui roscadas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação estável. Incluem uma rosca interior que permite a inserção e aperto firme de um parafuso.

Simples de instalar e remover, podem ajudar a evitar os danos ou distorção das roscas que ocorrem quando um parafuso é repetidamente inserido e retirado do material. Depois de se encontrar na posição, a inserção oferece um aperto seguro que não se movimenta.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. As inserções roscadas estão disponíveis em diferentes tamanhos métricos ou imperiais ou numa combinação dos mesmos.

  • Material: aço inoxidável (AISI 303)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tipo de inserção Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Comprar
3,87 € - 6,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
14.8
16.0
De alta resistência
M10 x 1.25
Aço carbono
Fine
6,19 € - 10,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
12.8
14.0
De alta resistência
M 8 x 1.00
Aço inoxidável 303
Fine
5,00 € - 8,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
8.8
10.0
Parede fina
M6 x 1.00
Aço inoxidável 303
Fine
11,79 € - 19,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
18.8
20.0
De alta resistência
M14 x 1.50
Aço inoxidável 303
Fine
4,88 € - 8,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
14.8
16.0
Parede fina
M12 x 1.25
Aço carbono
Fine
12,02 € - 20,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
29/64"
0.4
De alta resistência
M8 x 1.25
Aço inoxidável 303
UNC
  • de 4
Inserção roscada 16.0 M10 x 1.25 De alta resistência Aço carbono

20217525

Intervalo de preços
6,44 € - 3,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 14.0 M 8 x 1.00 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217624

Intervalo de preços
10,31 € - 6,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 10.0 M6 x 1.00 Parede fina Aço inoxidável 303

20217822

Intervalo de preços
8,32 € - 5,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M10 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 20.0 M14 x 1.50 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217679

Intervalo de preços
19,65 € - 11,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M20 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 16.0 M12 x 1.25 Parede fina Aço carbono

20217921

Intervalo de preços
8,14 € - 4,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inserção roscada 0.4 M8 x 1.25 De alta resistência Aço inoxidável 303

20218010

Intervalo de preços
20,02 € - 12,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC