Menu Procurar

Inserções roscadas para chave hexagonal

Em stock

Inserções baratas para utilização em móveis prontos a montar, puxadores de gavetas, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L1 Tamanho da rosca D L2 Comprar
0,4711 € - 0,4961 € 970 Em stock
8.0 mm
M4
0.7 mm
8.0 mm
0,4768 € - 0,5018 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M4
0.7 mm
10.0 mm
0,4017 € - 0,4229 € 1554 Em stock
5.0 mm
M3
0.5 mm
5.0 mm
0,4379 € - 0,4609 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
M4
0.7 mm
5.0 mm
0,4337 € - 0,4565 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
M4
0.7 mm
4.0 mm
0,403 € - 0,4241 € 549 Em stock
6.0 mm
M3
0.5 mm
6.0 mm
0,41 € - 0,4315 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M3
0.5 mm
8.0 mm
Inserção de rosca sextavada M4 8.0 mm (C) (D) PC

10360019

Intervalo de preços
0,4961 € - 0,4711 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • D
    0.7 mm
  • L1
    8.0 mm
  • L2
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Inserção de rosca sextavada M4 10.0 mm (C) (D) PC

10360026

Intervalo de preços
0,5018 € - 0,4768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    0.7 mm
  • L1
    10.0 mm
  • L2
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Inserção de rosca sextavada M3 5.0 mm (C) (D) PC

10359969

Intervalo de preços
0,4229 € - 0,4017 €

Níveis de stock
1554 Em stock
Características
  • D
    0.5 mm
  • L1
    5.0 mm
  • L2
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Inserção de rosca sextavada M4 5.0 mm (C) (D) PC

10360002

Intervalo de preços
0,4609 € - 0,4379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    0.7 mm
  • L1
    5.0 mm
  • L2
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Inserção de rosca sextavada M4 4.0 mm (C) (D) PC

10359990

Intervalo de preços
0,4565 € - 0,4337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    0.7 mm
  • L1
    4.0 mm
  • L2
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Inserção de rosca sextavada M3 6.0 mm (C) (D) PC

10359976

Intervalo de preços
0,4241 € - 0,403 €

Níveis de stock
549 Em stock
Características
  • D
    0.5 mm
  • L1
    6.0 mm
  • L2
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Inserção de rosca sextavada M3 8.0 mm (C) (D) PC

10359983

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    0.5 mm
  • L1
    8.0 mm
  • L2
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de drive
    Chave sextavada