Menu Procurar

Interruptor seletor de 2 posições

Em stock

Montados com dois interruptores de seleção de posição. O interruptor de duas posições inclui o operador, o clipe e um contacto NA. O interruptor de três posições inclui o operador, clipe e dois contactos NA. Oferecido em momentâneo e mantido. Os interruptores momentâneos de duas posições estão desligados na posição da esquerda e a mola retorna da direita. O interruptor momentâneo de três posições está desligado ao centro e a mola retorna da esquerda para o centro e da direita para o centro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Tipo Comprar
17,1154 € - 37,8273 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
IP65
21,4312 € - 47,3793 € 9 Em stock
2NO
IP65
12,2494 € - 27,0694 € 9 Em stock
1NO
IP65
15,8184 € - 16,6478 € 9 Em stock
2NO
Retorno por mola
21,4312 € - 47,3793 € Solicite o prazo de entrega aqui
2NO
Retorno por mola
17,1154 € - 37,8273 € 73 Em stock
1NO
IP65
Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
15,8184 € - 16,6478 € Solicite o prazo de entrega aqui
2NO
15,8184 € - 16,6478 € 92 Em stock
2NO
IP65
12,3235 € - 27,2598 € 9 Em stock
1NO
IP65
21,4312 € - 47,3793 € 4 Em stock
2NO
IP65
10,9768 € - 11,5629 € 14 Em stock
1NO
IP65
Interruptor manual IP65 IP65 22.0 mm PA

10211595

Intervalo de preços
37,8273 € - 17,1154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    73.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP65 IP65 22.0 mm PA

10211625

Intervalo de preços
47,3793 € - 21,4312 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento
    73.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP65 IP65 22.0 mm PA

10211571

Intervalo de preços
27,0694 € - 12,2494 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento
    73.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212141

Intervalo de preços
16,6478 € - 15,8184 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP65 Retorno por mola 22.0 mm PA

10211618

Intervalo de preços
47,3793 € - 21,4312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    73.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP65 IP65 22.0 mm PA

10211588

Intervalo de preços
37,8273 € - 17,1154 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Comprimento
    73.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212110


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP50 22.0 mm PA

10212134

Intervalo de preços
16,6478 € - 15,8184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212158

Intervalo de preços
16,6478 € - 15,8184 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Comprimento
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP65 IP65 22.0 mm PA

10211564

Intervalo de preços
27,2598 € - 12,3235 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento
    73.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP65 IP65 22.0 mm PA

10211601

Intervalo de preços
47,3793 € - 21,4312 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento
    73.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
Interruptor manual IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212127

Intervalo de preços
11,5629 € - 10,9768 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    PA
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm