Menu Procurar

Interruptores básicos

Em stock

Os acessórios para interruptores fornecem peças de reposição e acessórios para a nossa gama de botões de pressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Tipo de disposição de circuito Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Cor Tudo
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
13,261 € - 13,961 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
5,4025 € - 5,685 € 180 Em stock
1 NC
8,9245 € - 9,3945 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
9,541 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,1805 € - 14,9225 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
10,189 € - 10,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
1,1317 € - 1,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4,624 € - 4,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 NC
9,541 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
1,1317 € - 1,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4,598 € - 4,8435 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bloco de contacto de luz
9,4575 € - 9,959 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,076 € - 14,818 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
9,541 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,7135 € - 15,4975 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
10,189 € - 10,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
1,1317 € - 1,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
8,9975 € - 9,478 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
13,3655 € - 14,0655 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
7,357 € - 7,7435 € 17 Em stock
Branco
  • de 2
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212349

Intervalo de preços
13,961 € - 13,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de contacto IP50 33.0 mm

10212264

Intervalo de preços
5,685 € - 5,4025 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Tipo
    Arranque de Bloco de Contacto
  • Tipo de disposição de circuito
    1 NC
  • Price per piece incl VAT
    6.6912 EUR
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10494523

Intervalo de preços
9,3945 € - 8,9245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211861

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211908

Intervalo de preços
14,9225 € - 14,1805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Cobertura para cabeça dupla - Branco

10211946

Intervalo de preços
10,7215 € - 10,189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Cobertura para cabeça dupla
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Branco Suporte duplo de placa 18mm

10211984

Intervalo de preços
1,1913 € - 1,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte duplo de placa 18mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Paragem de Bloco de contacto IP65 28.0 mm

10211823

Intervalo de preços
4,8695 € - 4,624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Arranque de Bloco de Contacto
  • Tipo de disposição de circuito
    1 NC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211830

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Suporte de placa 8mm - Branco

10211991

Intervalo de preços
1,1913 € - 1,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte de placa 8mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de contacto IP50 33.0 mm

10212271

Intervalo de preços
4,8435 € - 4,598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloco de contacto
  • Tipo de disposição de circuito
    Bloco de contacto de luz
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    33.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212318

Intervalo de preços
9,959 € - 9,4575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212356

Intervalo de preços
14,818 € - 14,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211878

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211915

Intervalo de preços
15,4975 € - 14,7135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Cobertura para cabeça dupla extendida Silicone Branco

10211953

Intervalo de preços
10,7215 € - 10,189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Cobertura para cabeça dupla
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Silicone Suporte de placa 18mm - Branco

10211977

Intervalo de preços
1,1913 € - 1,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte de placa 8mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211854

Intervalo de preços
9,478 € - 8,9975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211892

Intervalo de preços
14,0655 € - 13,3655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Cobertura - Branco

10211939

Intervalo de preços
7,7435 € - 7,357 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tipo
    Cobertura
  • Cor
    Branco
  • Price per piece incl VAT
    9.1143 EUR
  • Código do material
    8536508090