Menu Procurar

Interruptores básicos

Em stock

Os acessórios para interruptores fornecem peças de reposição e acessórios para a nossa gama de botões de pressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
13,261 € - 13,961 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
5,4025 € - 5,685 € 180 Em stock
1 NC
8,9245 € - 9,3945 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
9,541 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,1805 € - 14,9225 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
10,189 € - 10,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
1,1317 € - 1,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4,624 € - 4,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 NC
9,541 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
1,1317 € - 1,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4,598 € - 4,8435 € Solicite o prazo de entrega aqui
Light Contact Block
9,4575 € - 9,959 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,076 € - 14,818 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
9,541 € - 10,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,7135 € - 15,4975 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
10,189 € - 10,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
1,1317 € - 1,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
8,9975 € - 9,478 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
13,3655 € - 14,0655 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
7,357 € - 7,7435 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
  • de 2
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212349

Intervalo de preços
13,961 € - 13,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de contacto IP50 33.0 mm

10212264

Intervalo de preços
5,685 € - 5,4025 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Tipo
    Contact Block
  • Tipo de disposição de circuito
    1 NC
  • Price per piece incl VAT
    6.6912 EUR
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10494523

Intervalo de preços
9,3945 € - 8,9245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211861

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211908

Intervalo de preços
14,9225 € - 14,1805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Cobertura para cabeça dupla - Branco

10211946

Intervalo de preços
10,7215 € - 10,189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Cover Double Head
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Branco Suporte duplo de placa 18mm

10211984

Intervalo de preços
1,1913 € - 1,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Push Button Plate Holder
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Paragem de Bloco de contacto IP65 28.0 mm

10211823

Intervalo de preços
4,8695 € - 4,624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Contact Block
  • Tipo de disposição de circuito
    1 NC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211830

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Suporte de placa 8mm - Branco

10211991

Intervalo de preços
1,1913 € - 1,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Push Button Plate
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de contacto IP50 33.0 mm

10212271

Intervalo de preços
4,8435 € - 4,598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Light Contact Block
  • Tipo de disposição de circuito
    Light Contact Block
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    33.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212318

Intervalo de preços
9,959 € - 9,4575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212356

Intervalo de preços
14,818 € - 14,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211878

Intervalo de preços
10,0425 € - 9,541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211915

Intervalo de preços
15,4975 € - 14,7135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Cobertura para cabeça dupla extendida Silicone Branco

10211953

Intervalo de preços
10,7215 € - 10,189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Cover Double Head
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Silicone Suporte de placa 18mm - Branco

10211977

Intervalo de preços
1,1913 € - 1,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Push Button Plate Holder
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211854

Intervalo de preços
9,478 € - 8,9975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211892

Intervalo de preços
14,0655 € - 13,3655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Cobertura - Branco

10211939

Intervalo de preços
7,7435 € - 7,357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Cover
  • Cor
    Branco
  • Price per piece incl VAT
    9.1143 EUR
  • Código do material
    8536508090